Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Constant Frequency Operation
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • No Inductors
  • Typical Efficiency 25% Higher Than LDOs
  • Shutdown Disconnects Load from VIN
  • Output Voltage: 1.8V ±4% or 1.5V ±4%
  • Output Current: 250mA
  • Low Operating Current: IIN = 180µA Typ
  • Low Shutdown Current: IIN = 10µA Typ
  • Oscillator Frequency: 1.5MHz
  • Soft-Start Limits Inrush Current at Turn On
  • Short-Circuit and Overtemperature Protected
  • Available in an 8-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1911 is a switched capacitor step-down DC/DC converter that produces a 1.5V or 1.8V regulated output from a 2.7V to 5.5V input. The part uses switched capacitor fractional conversion to achieve high efficiency over the entire input range. No inductors are required. Internal circuitry controls the step-down conversion ratio to optimize efficiency as the input voltage and load conditions vary. Typical efficiency is over 25% higher than that of a linear regulator.

A unique constant frequency architecture provides a low noise regulated output as well as lower input noise than conventional charge pump regulators. High frequency operation (fOSC = 1.5MHz) simplifies output filtering to further reduce conducted noise. To optimize efficiency,the part enters Burst Mode® operation under light load conditions.

Low operating current (180µA with no load, 10µA in shutdown) and low external parts count (two 1µF flying capacitors and two 10µF bypass capacitors) make the LTC1911 ideally suited for space constrained battery powered applications. The part is short-circuit and over temperature protected, and is available in an 8-pin MSOP package.

Applications

  • Handheld Computers
  • Cellular Phones
  • Smart Card Readers
  • Portable Electronic Equipment
  • Handheld Medical Instruments
  • Low Power DSP Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1911-1
LTC1911-1.5
LTC1911-1.8

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1911 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.