Обзор
Особенности и преимущества
- SMBus/I²C™ Programmable Output Voltage: 1.3V to 3.5V
- No Sense Resistor Required
- 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
- tON(MIN) </= 100ns
- True Current Mode Control
- Stable with Ceramic COUT
- Power Good Output Voltage Monitor and 50µs Timer
- Wide VIN Range: 4V to 36V (Abs Max)
- Precision Resistor Divider and Reference Provide ±1.35% Output Voltage Accuracy Over Temperature
- Adjustable Switching Frequency and Current Limit
- Forced Continuous Control Pin
- Programmable Soft-Start
- Output Overvoltage Protection
- Optional Short-Circuit Shutdown Timer
- Available in a 28-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1909-8 is a synchronous step-down switching regulator controller with a digitally programmable output voltage. The output voltage is selected from one of two 5-bit settings programmed into internal registers via a 2-wire SMBus/I²C interface. The interface features safeguards against invalid output voltages and allows the microprocessor to turn the regulator on and off. Valley current control delivers very low duty cycles without requiring a sense resistor. Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and VOUT.
Discontinuous mode operation provides high efficiency operation at light loads. A forced continuous control pin reduces noise and RF interference and can assist secondary winding regulation by disabling discontinuous mode operation when the main output is lightly loaded.
Fault protection is provided by internal foldback current limiting, an output overvoltage comparator and optional short-circuit shutdown timer.
The LTC1909-8 is available in the 28-lead SSOP package.
Applications
- Power Supplies for DSPs, ASICs, FPGAs and CPUs
- Voltage Margining
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.