Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- Low Quiescent Current: Only 15µA with No Load
- 550kHz Constant Frequency Operation
- 2.65V to 10V Input Voltage Range
- VOUT from 0.8V to VIN, IOUT to 1.2A
- True PLL Frequency Locking from 350kHz to 750kHz
- Power Good Output Voltage Monitor
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Burst Mode® or Pulse Skipping Operation
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Overcurrent and Overtemperature Protected
- Available in 16-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1879 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. Operating supply current is only 15µA with no load and drops to <1µA in shutdown. The input supply voltage range of 2.65V to 10V makes the LTC1879 ideally suited for both single and dual Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.
The switching frequency is internally set to 550kHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications, the LTC1879 can be externally synchronized from 350kHz to 750kHz. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the SYNC/MODE pin is pulled low.
The internal synchronous rectifier switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Low output voltages are easily supported with a 0.8V feedback reference voltage. The LTC1879 is available in a 16-lead SSOP package.
Applications
- Cellular Telephones
- Portable Computers
- Wireless Modems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.