Обзор
Особенности и преимущества
Step-Down Controller
- Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- Power Good Output Voltage Indicator
- OPTI-LOOP™ Compensation Minimizes COUT
- DC Programmed Fixed Frequency 150kHz to 300kHz
- Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Latched Short-Circuit Shutdown with Defeat Option
- Remote Output Voltage Sense and OV Protection
- 5V and 3.3V Standby Regulators
- Selectable Const. Freq. or Burst Mode™ Operation
Step-Up Regulator
- High Operating Switching Frequency of 1.2MHz
- Low Internal VCESAT Switch: 400mV @ 1A, VIN = 3V
- Wide VIN Range: 2.6V to 16V Operation
- High Output Voltage: Up to 34V
Подробнее о продукте
The LTC1876 is a high performance triple output switching regulator. It incorporates a dual step-down switching controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A step-up regulator with an internal 1A, 36V switch provides the third output.
The step-down controllers minimize power loss and noise by operating the output stage of each controller out of phase. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. A RUN/SS pin for each controller provides both soft-start and an optional timed, short-circuit shutdown that can be configured to latch offone or both controllers. Current foldback provides additional short-circuit protection. In an overvoltage condition, the bottom MOSFET is latched on until VOUT returns to normal. The FCB pin can be used to inhibit Burst Mode operation or to enable regulation of a secondary output voltage.
The step-up regulator operates at 1.2MHz, allowing the use of tiny low cost capacitors and inductors. In addition,its internal 1A switch allows high current outputs to be generated. Its current mode control scheme provides excellent line and load regulation.
Applications
- 3.3V Input Step-Down Converter
- Notebook and Palmtop Computers, PDAs
- Battery-Operated Digital Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.