Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 94%
  • High Output Currents Easily Achieved
  • Wide VIN Range: 2.5V to 9.8V
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • Burst Mode Operation at Light Load
  • Low Dropout: 100% Duty Cycle
  • 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Quiescent Current: 270µA (Each Controller)
  • Separate Shutdown Pin for Each Controller
  • Shutdown Mode Draws Only 8µA Supply Current (Each Controller)
  • ±2.5% Reference Accuracy
  • Available in 16-Lead Narrow SSOP
  • Each Controller Functions Independent of the Other

Подробнее о продукте

The LTC1874 is a dual constant frequency current mode step-down DC/DC controller with excellent AC and DC load and line regulation. Each controller has an accurate undervoltage lockout that shuts down the individual controller when the input voltage falls below 2.0V.

The LTC1874 boasts ±2.5% output voltage accuracy and consumes only 270µA of quiescent current per controller. The LTC1874 is configured with Burst Mode operation, which enhances efficiency at low output current for applications where efficiency is a prime consideration.

To further maximize the life of a battery source, each external P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). In shutdown, each controller draws a mere 8µA. High constant operating frequency of 550kHz allows the use of small external inductors.

The LTC1874 is available in a small footprint 16-lead narrow SSOP.

Applications

  • 1- or 2-Cell Lithium-Ion-Powered Applications
  • Distributed 3.3V, 2.5V or 1.8V Power Systems
  • Personal Information Appliances
  • Portable Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1874

Сопутствующие компоненты

LTC1874 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1874 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь