Обзор

Особенности и преимущества

  • Two Independent PWM Controllers in One Package
  • Side 1 Output Is Compliant with Intel Desktop VRM 8.4 Specifications (Includes 5-Bit VID DAC)
  • 1.3V to 3.5V Output Voltage with 50mV/100mV Steps
  • Two Sides Run Out-of-Phase to Minimize CIN
  • All N-Channel External MOSFET Architecture
  • No External Current Sense Resistors Required
  • Precison Internal 0.8V ±1% Reference
  • 550kHz Switching Frequency Minimizes External Component Size
  • Very Fast Transient Response
  • Up to 25A Output Current per Channel
  • Low Shutdown Current: < 100µA
  • Small 28-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1873 is a dual switching regulator controller optimized for high efficiency with low input voltages. It includes two complete, on-chip, independent switching regulator controllers. Each is designed to drive a pair of external N-channel MOSFETs in a voltage mode feedback, synchronous buck configuration. The LTC1873 includes digital output voltage adjustment on side 1 that conforms to the Intel Desktop VID specification. A constant-frequency, true PWM design minimizes external component size and cost and optimizes load transient performance. The synchronous buck architecture automatically shifts to discontinuous and then to Burst Mode operation as the output load decreases, ensuring maximum efficiency over a wide range of load currents.

The LTC1873 features an onboard reference trimmed to 1% and delivers better than 1.5% regulation at the converter outputs over all combinations of line, load and temperature. Each channel can be enabled independently; with both channels disabled, the LTC1873 shuts down and supply current drops below 100µA.

Applications

  • Microprocessor Core and I/O Supplies
  • Multiple Logic Supply Generator
  • High Efficiency Power Conversion
  • Chipset Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1873

Сопутствующие компоненты

LTC1873 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь