Обзор

Особенности и преимущества

  • Burst Mode Operation Disabled for Lower Output Ripple at Light Loads
  • High Efficiency: Over 90%
  • High Output Currents Easily Achieved
  • Wide VIN Range: 2.5V to 9.8V
  • VOUT Limited Only by External Components
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Shutdown Mode Draws Only 8µA Supply Current
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC1872B is a constant frequency current mode step-up DC/DC controller providing excellent AC and DC load and line regulation. The device incorporates an accurate undervoltage lockout feature that shuts down the LTC1872B when the input voltage falls below 2.0V.

The LTC1872B provides a ±2.5% output voltage accuracy and consumes only 270µA of quiescent current. In shutdown, the device draws a mere 8µA.

High constant operating frequency of 550kHz allows the use of a small external inductor. The constant frequency operation is maintained down to very light loads, resulting in less low frequency noise generation over a wide load current range.

The LTC1872B is available in a 6-lead low profile (1mm) ThinSOT package. For a Burst Mode operation enabled version of the LTC1872B, please refer to the LTC1872 data sheet.

Burst Mode
LTC1872 Yes
LTC1872B No

Applications

  • Optical Communications
  • Lithium-Ion-Powered Applications
  • Cellular Telephones
  • Wireless Devices
  • Portable Computers
  • Scanners

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1872
LTC1872B

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь