Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 90%
  • High Output Currents Easily Achieved
  • Wide VIN Range: 2.5V to 9.8V
  • VOUT Limited Only by External Components
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • Burst Mode Operation at Light Load
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Quiescent Current: 270µA
  • Shutdown Mode Draws Only 8µA Supply Current
  • ±2.5% Reference Accuracy
  • Tiny 6-Lead SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC1872 is a constant frequency current mode step-up DC/DC controller providing excellent AC and DC load and line regulation. The device incorporates an accurate undervoltage lockout feature that shuts down the LTC1872 when the input voltage falls below 2.0V.

The LTC1872 boasts a ±2.5% output voltage accuracy and consumes only 270µA of quiescent current. For applications where efficiency is a prime consideration, the LTC1872 is configured for Burst Mode operation, which enhances efficiency at low output current.

In shutdown, the device draws a mere 8µA. The high 550kHz constant operating frequency allows the use of a small external inductor.

The LTC1872 is available in a small footprint 6-lead SOT-23.


  Burst Mode
LTC1872 Yes
LTC1872B No

Applications

  • Lithium-Ion-Powered Applications
  • Cellular Telephones
  • Wireless Modems
  • Portable Computers
  • Scanners

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1872
LTC1872B

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь