Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency (No Sense Resistor Required)
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 36V
  • Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • High Maximum Duty Cycle (92% Typ)
  • ±2% RUN Pin Threshold with 100mV Hysteresis
  • ±2% Internal Voltage Reference
  • Micropower Shutdown: IQ = 10μA
  • Programmable Operating Frequency (65kHz to 900kHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock Up to 1.3 × fOSC
  • User-Controlled Pulse Skip or Burst Mode® Operation
  • Internal 5.2V Low Dropout Voltage Regulator
  • Output Overvoltage Protection
  • Capable of Operating with a Sense Resistor for High Output Voltage Applications
  • Small 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

LTC1871X is a wide input range, current mode, boost, flyback or SEPIC controller that drives an N-channel power MOSFET. LTC1871X is rated to 175°C junction temperature and is 100% tested at 175°C. Intended for low to medium power applications, it eliminates the need for a current sense resistor by utilizing the power MOSFET’s on-resistance, thereby maximizing efficiency.

The IC’s operating frequency can be set with an external resistor over a 65kHz to 900kHz range, and can be synchronized to an external clock using the MODE/SYNC pin. Burst Mode operation at light loads, a low minimum operating supply voltage of 2.5V and a low shutdown quiescent current of 10μA make the LTC1871X ideally suited for battery-operated systems.

For applications requiring constant frequency operation, Burst Mode operation can be defeated using the MODE/SYNC pin. Higher output voltage boost, SEPIC and flyback applications are possible with the LTC1871X by connecting the SENSE pin to a resistor in the source of the power MOSFET. The LTC1871X is available in the 10-lead MSOP package.

VIN Range INTVCC Features
LTC1871 2.5V to 36V 5.2V
LTC1871-1 2.5V to 36V 5.2V Lower Burst Mode Threshold (0.195V vs. 0.3V)
LTC1871-7 6V to 36V 7V Drives 6V Gate N-Channel MOSFETs
LTC1871X 2.5V to 36V 5.2V 175°C Junction Temp, 100% Tested at 175°C

Applications

  • Telecom Power Supplies
  • Portable Electronic Equipment


Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1871
LTC1871-1
LTC1871-7

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь