Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency (No Sense Resistor Required)
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 36V
  • Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
  • High Maximum Duty Cycle (92% Typ)
  • ±2% RUN Pin Threshold with 100mV Hysteresis
  • ±1% Internal Voltage Reference
  • Micropower Shutdown: IQ = 10μA
  • Programmable Operating Frequency (50kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock Up to 1.3 × fOSC
  • User-Controlled Pulse Skip or Burst Mode® Operation
  • Internal 5.2V Low Dropout Voltage Regulator
  • Output Overvoltage Protection
  • Capable of Operating with a Sense Resistor for High Output Voltage Applications
  • Small 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1871 is a wide input range, current mode, boost, flyback or SEPIC controller that drives an N-channel power MOSFET and requires very few external components. Intended for low to medium power applications, it eliminates the need for a current sense resistor by utilizing the power MOSFET’s on-resistance, thereby maximizing efficiency.

The IC’s operating frequency can be set with an external resistor over a 50kHz to 1MHz range, and can be synchronized to an external clock using the MODE/SYNC pin. Burst Mode operation at light loads, a low minimum operating supply voltage of 2.5V and a low shutdown quiescent current of 10μA make the LTC1871 ideally suited for battery-operated systems.

For applications requiring constant frequency operation, Burst Mode operation can be defeated using the MODE/ SYNC pin. Higher output voltage boost, SEPIC and flyback applications are possible with the LTC1871 by connecting the SENSE pin to a resistor in the source of the power MOSFET.

The LTC1871 is available in the 10-lead MSOP package.

Vin Range INTVcc Features
LTC1871 2.5V to 36V 5.2V -
LTC1871-1 2.5V to 36V 5.2V Lower Burst Mode Threshold (0.195V vs. 0.3V)
LTC1871-7 6V to 36V 7V Drives 6V Gate N-Channel MOSFETs
LTC1871X 2.5V to 36V 5.2V 175°C Junction Temp, 100% Tested at 175°C

Applications

  • Telecom Power Supplies
  • Portable Electronic Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1871
LTC1871-1
LTC1871-7

Сопутствующие компоненты

LTC1871 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.