Обзор
Особенности и преимущества
- Optimized for High Input Voltage Applications
- Wide Chip Supply Voltage Range: 6V to 36V
- Internal 7V Low Dropout Voltage Regulator Optimized for 6V-Rated MOSFETs
- Current Mode Control Provides Excellent Transient Response
- High Maximum Duty Cycle (92% Typ)
- ±2% RUN Pin Threshold with 100mV Hysteresis
- ±1% Internal Voltage Reference
- Micropower Shutdown: IQ = 10µA
- Programmable Operating Frequency (50kHz to 1MHz) with One External Resistor
- Synchronizable to an External Clock Up to 1.3 × fOSC
- User-Controlled Pulse Skip or Burst Mode® Operation
- Output Overvoltage Protection
- Can be Used in a No RSENSE™ Mode for VDS < 36V
- Small 10-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1871-7 is a current mode, boost, flyback and SEPIC controller optimized for driving 6V-rated MOSFETs in high voltage applications. The LTC1871-7 works equally well in low or high power applications and requires few components to provide a complete power supply solution. The switching frequency can be set with an external resistor over a 50kHz to 1MHz range, and can be synchronized to an external clock using the MODE/SYNC pin. Burst Mode operation at light loads, a low minimum operating supply voltage of 6V and a low shutdown quiescent current of 10µA make the LTC1871-7 well suited for battery-operated systems. For applications requiring constant frequency operation, Burst Mode operation can be defeated using the MODE/SYNC pin. The LTC1871-7 is available in the 10-lead MSOP package.
VIN Range | INTVCC | Features | |
LTC1871 | 2.5V to 36V | 5.2V | - |
LTC1871-1 | 2.5V to 36V | 5.2V | Lower Burst Mode Threshold (0.195V vs. 0.3V) |
LTC1871-7 | 6V to 36V | 7V | Drives 6V Gate N-Channel MOSFETs |
LTC1871X | 2.5V to 36V | 5.2V | 175°C Junction Temp, 100% Tested at 175°C |
Applications
- Telecom Power Supplies
- 42V Automotive Systems
- 24V Industrial Controls
- IP Phone Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC1871-7 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.