Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 175ksps
- 16-Bit No Missing Codes and ±3LSB Max INL
- 8-Channel Multiplexer with:
- Single Ended or Differential Inputs and
- Unipolar or Bipolar Conversion Modes
- SPI/MICROWIRE Serial I/O
- 2.7V Guaranteed Supply Voltage
- Pin Compatible with LTC1863/LTC1867
- True Differential Inputs
- On-Chip or External Reference
- Low Power: 750µA at 175ksps, 300µA at 50ksps
- Sleep Mode
- Automatic Nap Mode Between Conversions
- 16-Pin Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1863L/LTC1867L are pin compatible, 8-channel 12-/16-bit A/D converters with serial I/O and an internal reference.
The 8-channel input multiplexer can be configured for either single-ended or differential inputs and unipolar or bipolar conversions (or combinations thereof). The ADCs convert 0V to 2.5V unipolar inputs or ±1.25V bipolar inputs. The ADCs typically draw only 750µA from a single 2.7V supply. The automatic nap and sleep modes benefit power sensitive applications.
The LTC1867L's DC performance is outstanding with a ±3LSB INL specification and 16-bit no missing codes over temperature.
Housed in a compact, narrow 16-pin SSOP package, the LTC1863L/LTC1867L can be used in space-sensitive as well as low power applications.
Applications
- Industrial Process Control
- High Speed Data Acquisition
- Battery Operated Systems
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- Imaging Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.