Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Bit 250ksps ADCs in MSOP Package
  • Single 5V Supply
  • Low Supply Current: 850µA (Typ)
  • Auto Shutdown Reduces Supply Current to 2µA at 1ksps
  • True Differential Inputs
  • 1-Channel (LTC1864) or 2-Channel (LTC1865) Versions
  • SPI/MICROWIRE Compatible Serial I/O
  • 16-Bit Upgrade to 12-Bit LTC1286/LTC1298
  • Pin Compatible with 12-Bit LTC1860/LTC1861
  • Guaranteed Operation to +125°C (MSOP Package)

Подробнее о продукте

The LTC1864/LTC1865 are 16-bit A/D converters that are offered in MSOP and SO-8 packages and operate on a single 5V supply. At 250ksps, the supply current is only 850µA. The supply current drops at lower speeds because the LTC1864/LTC1865 automatically power down between conversions. These 16-bit switched capacitor successive approximation ADCs include sample-and-holds. The LTC1864 has a differential analog input with an adjustable reference pin. The LTC1865 offers a software-selectable 2-channel MUX and an adjustable reference pin on the MSOP version.

The 3-wire, serial I/O, small MSOP or SO-8 package and extremely high sample rate-to-power ratio make these ADCs ideal choices for compact, low power, high speed systems.

These ADCs can be used in ratiometric applications or with external references. The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans down to 1V full scale, allow direct connection to signal sources in many applications, eliminating the need for external gain stages.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Portable or Compact Instrumentation
  • Low Power Battery-Operated Instrumentation
  • Isolated and/or Remote Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC1865 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь