Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Bit 150ksps ADCs in MSOP Package
  • Single 3V Supply
  • Low Supply Current: 450µA (Typ)
  • Auto Shutdown Reduces Supply Current to 10µA at 1ksps
  • True Differential Inputs
  • 1-Channel (LTC1864L) or 2-Channel (LTC1865L) Versions
  • SPI/MICROWIRE Compatible Serial I/O
  • 16-Bit Upgrade to 12-Bit LTC1285/LTC1288
  • Pin Compatible with 12-Bit LTC1860L/LTC1861L
  • No Minimum Data Transfer Rate

Подробнее о продукте

The LTC1864L/LTC1865L are 16-bit A/D converters that are offered in MSOP and SO-8 packages and operate on a single 3V supply. At 150ksps, the supply current is only 450µA. The supply current drops at lower speeds because the LTC1864L/LTC1865L automatically power down between conversions. These 16-bit switched capacitor successive approximation ADCs include sample-and-holds. The LTC1864L has a differential analog input with an external reference pin. The LTC1865L offers a software-selectable 2-channel MUX and an external reference pin on the MSOP version.

The 3-wire, serial I/O, small MSOP or SO-8 package and extremely high sample rate-to-power ratio make these ADCs ideal choices for compact, low power, high speed systems.

These ADCs can be used in ratiometric applications or with external references. The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans down to 1V full scale allow direct connection to signal sources in many applications, eliminating the need for external gain stages.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Portable or Compact Instrumentation
  • Low Power Battery-Operated Instrumentation
  • Isolated and/or Remote Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC1864L Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.