Обзор

Особенности и преимущества

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
  • Sample Rate: 200ksps
  • 16-Bit No Missing Codes and ±2LSB Max INL
  • 8-Channel Multiplexer with:
    • Single-Ended or Differential Inputs and
    • Unipolar or Bipolar Conversion Modes
  • SPI/MICROWIRE Serial I/O
  • Signal-to-Noise Ratio: 89dB
  • Single 5V Operation
  • On-Chip or External Reference
  • Low Power: 1.3mA at 200ksps, 0.76mA at 100ksps
  • Sleep Mode
  • Automatic Nap Mode Between Conversions
  • 16-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1863/LTC1867 are pin-compatible, 8-channel 12-/16-bit A/D converters with serial I/O, and an internal reference. The ADCs typically draw only 1.3mA from a single 5V supply.

The 8-channel input multiplexer can be configured for either single-ended or differential inputs and unipolar or bipolar conversions (or combinations thereof). The automatic nap and sleep modes benefit power sensitive applications.

The LTC1867’s DC performance is outstanding with a ±2LSB INL specification and no missing codes over temperature. The signal-to-noise ratio (SNR) for the LTC1867 is typically 89dB, with the internal reference.

Housed in a compact, narrow 16-pin SSOP package, the LTC1863/LTC1867 can be used in space-sensitive as well as low-power applications.

Applications

  • Industrial Process Control
  • High Speed Data Acquisition
  • Battery Operated Systems
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • Imaging Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC1863 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1863 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь