Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit 150ksps ADC in MSOP Package
  • Single 3V Supply
  • Low Supply Current: 450µA (Typ)
  • Auto Shutdown Reduces Supply Current to 10µA at 1ksps
  • True Differential Inputs
  • 1-Channel (LTC1860L) or 2-Channel (LTC1861L) Versions
  • SPI/MICROWIRE Compatible Serial I/O
  • High Speed Upgrade to LTC1285/LTC1288
  • Pin Compatible with 16-Bit LTC1864L/LTC1865L
  • No Minimum Data Transfer Rate

Подробнее о продукте

The LTC1860L/LTC1861L are 12-bit A/D converters that are offered in MSOP and SO-8 packages and operate on a single 3V supply. At 150ksps, the supply current is only 450µA. The supply current drops at lower speeds because the LTC1860L/LTC1861L automatically power down between conversions. These 12-bit switched capacitor successive approximation ADCs include sample-and-holds. The LTC1860L has a differential analog input with an external reference pin. The LTC1861L offers a software-selectable 2-channel MUX and an external reference pin on the MSOP version.

The 3-wire, serial I/O, MSOP or SO-8 package and extremely high sample rate-to-power ratio make these ADCs ideal choices for compact, low power, high speed systems.

These ADCs can be used in ratiometric applications or with external references. The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans down to 1V full scale allow direct connection to signal sources in many applications, eliminating the need for external gain stages.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Portable or Compact Instrumentation
  • Low Power Battery-Operated Instrumentation
  • Isolated and/or Remote Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1861L Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1861L Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь