Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 100ksps
- 8-Channel Multiplexer with ±25V Protection
- Single 5V Supply
- Software-Programmable Input Ranges:
- 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V or ±10V
- Single Ended or Differential
- ±3LSB INL for the LTC1859, ±1.5LSB INL for the LTC1858, ±1LSB INL for the LTC1857
- Power Dissipation: 40mW (Typ)
- SPI/MICROWIRE™ Compatible Serial I/O
- Power Shutdown: Nap and Sleep
- Signal-to-Noise Ratio: 87dB (Typ) for the LTC1859
- Operates with Internal or External Reference
- Internal Synchronized Clock
- 28-Pin SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1857/LTC1858/LTC1859 are 8-channel, low power, 12-/14-/16-bit, 100ksps, analog-to-digital converters (ADCs). These SoftSpan™ ADCs can be software programmed for 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V or ±10V input spans and operate from a single 5V supply. The 8-channel multiplexer can be programmed for single-ended inputs or pairs of differential inputs or combinations of both. In addition, all channels are fault protected to ±25V. A fault condition on any channel will not affect the conversion result of the selected channel.
An onboard high performance sample-and-hold and precision reference minimize external components. The low 40mW power dissipation is made even more attractive with two user selectable power shutdown modes. DC specifications include ±3LSB INL for the LTC1859, ±1.5LSB INL for the LTC1858 and ±1LSB for the LTC1857.
The internal clock is trimmed for 5µs maximum conversion time and the sampling rate is guaranteed at 100ksps. A separate convert start input and data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Industrial Process Control
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition for PCs
- Digital Signal Processing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC1859 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.