Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 100ksps
- 8-Channel Multiplexer with ±25V Protection
- Single 5V Supply
- Software-Programmable Input Ranges:
- 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V or ±10V
- Single Ended or Differential
- ±3LSB INL for the LTC1859, ±1.5LSB INL for the LTC1858, ±1LSB INL for the LTC1857
- Power Dissipation: 40mW (Typ)
- SPI/MICROWIRETM Compatible Serial I/O
- Power Shutdown: Nap and Sleep
- Signal-to-Noise Ratio: 87dB (Typ) for the LTC1859
- Operates with Internal or External Reference
- Internal Synchronized Clock
- 28-Pin SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1857/LTC1858/LTC1859 are 8-channel, low power, 12-/14-/16-bit, 100ksps, analog-to-digital converters (ADCs). These SoftSpan ADCs can be software programmed for 0V to 5V, 0V to 10V, ±5V or ±10V input spans and operate from a single 5V supply. The 8-channel multiplexer can be programmed for single-ended inputs or pairs of differential inputs or combinations of both. In addition, all channels are fault protected to ±25V. A fault condition on any channel will not affect the conversion result of the selected channel.
An onboard high performance sample-and-hold and precision reference minimize external components. The low 40mW power dissipation is made even more attractive with two user selectable power shutdown modes. DC specifications include ±3LSB INL for the LTC1859, ±1.5LSB INL for the LTC1858 and ±1LSB for the LTC1857.
The internal clock is trimmed for 5µs maximum conversion time and the sampling rate is guaranteed at 100ksps. A separate convert start input and data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Industrial Process Control
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition for PCs
- Digital Signal Processing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.