Обзор

Особенности и преимущества

  • Single 5V Supply
  • Sample Rate: 100ksps
  • 8-Channel Multiplexer with ±30V Protection
  • ±10V Bipolar Input Range
    • Single Ended or Differential
  • ±3LSB INL for the LTC1856,
    ±1.5LSB INL for the LTC1855,
    ±1LSB INL for the LTC1854
  • Power Dissipation: 40mW (Typ)
  • SPI/MICROWIRE Compatible Serial I/O
  • Power Shutdown: Nap and Sleep
  • SINAD: 87dB (LTC1856)
  • Operates with Internal or External Reference
  • Internal Synchronized Clock
  • 28-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1854/LTC1855/LTC1856 are 8-channel, low power, 12-/14-/16-bit, 100ksps, analog-to-digital converters (ADCs). These ADCs operate from a single 5V supply and the 8-channel multiplexer can be programmed for single-ended inputs, pairs of differential inputs, or combinations of both. In addition, all channels are fault protected to ±30V. A fault condition on any channel will not affect the conversion result of the selected channel.

An onboard precision reference minimizes external components. Power dissipation is 40mW at 100ksps and lower in two power shutdown modes (27.5mW in Nap mode and 40mW in Sleep mode.) DC specifications include ±3LSB INL for the LTC1856, ±1.5LSB INL for the LTC1855 and ±1LSB for the LTC1854.

The internal clock is trimmed for 5µs maximum conversion time and the sampling rate is guaranteed at 100ksps. A separate convert start input and data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.

Applications

  • Industrial Process Control
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • High Speed Data Acquisition for PCs
  • Digital Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC1855 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.