Обзор
Особенности и преимущества
- Single 5V Supply
- Sample Rate: 100ksps
- 8-Channel Multiplexer with ±30V Protection
- ±10V Bipolar Input Range
- Single Ended or Differential
- ±3LSB INL for the LTC1856, ±1.5LSB INL for the LTC1855, ±1LSB INL for the LTC1854
- Power Dissipation: 40mW (Typ)
- SPI/MICROWIRE™ Compatible Serial I/O
- Power Shutdown: Nap and Sleep
- SINAD: 87dB (LTC1856)
- Operates with Internal or External Reference
- Internal Synchronized Clock
- 28-Pin SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1854/LTC1855/LTC1856 are 8-channel, low power, 12-/14-/16-bit, 100ksps, analog-to-digital converters (ADCs). These ADCs operate from a single 5V supply and the 8-channel multiplexer can be programmed for single-ended inputs, pairs of differential inputs, or combinations of both. In addition, all channels are fault protected to ±30V. A fault condition on any channel will not affect the conversion result of the selected channel.
An onboard precision reference minimizes external components. Power dissipation is 40mW at 100ksps and lower in two power shutdown modes (27.5mW in Nap mode and 40mW in Sleep mode.) DC specifications include ±3LSB INL for the LTC1856, ±1.5LSB INL for the LTC1855 and ±1LSB for the LTC1854.
The internal clock is trimmed for 5ms maximum conversion time and the sampling rate is guaranteed at 100ksps. A separate convert start input and data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.
Applications
- Industrial Process Control
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- High Speed Data Acquisition for PCs
- Digital Signal Processing
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.