Обзор

Особенности и преимущества

  • Flexible 8-Channel Multiplexer
    • Single-Ended or Differential Inputs
    • Two Gain Ranges
    • Unipolar or Bipolar Operation
  • Scan Mode and Programmable Sequencer
  • Low Power: 3mW at 250ksps
  • 2.7V to 5.5V Supply Range
  • Internal or External Reference Operation
  • Parallel Output Includes MUX Address
  • Nap and Sleep Shutdown Modes
  • Pin Compatible up-grade 1.25Msps 10-Bit LTC1850 and 12-Bit LTC1851

Подробнее о продукте

The 10-bit LTC1852 and 12-bit LTC1853 are complete 8-channel data acquisition systems. They include a flexible 8-channel multiplexer, a 400ksps successive approximation analog-to-digital converter, an internal reference and a parallel output interface. The multiplexer can be configured for single-ended or differential inputs, two gain ranges and unipolar or bipolar operation. The ADCs have a scan mode that will repeatedly cycle through all 8 multiplexer channels and can also be programmed to sequence through up to 16 addresses and configurations. The sequence can also be read back from internal memory.

The reference and buffer amplifier provide pin strappable ranges of 4.096V, 2.5V and 2.048V. The parallel output includes the 10-bit or 12-bit conversion result plus the 4-bit multiplexer address. The digital outputs are powered from a separate supply allowing for easy interface to 3V digital logic. Typical power consumption is 10mW at 400ksps from a single 5V supply and 3mW at 250ksps from a single 3V supply.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Test and Measurement
  • Imaging Systems
  • Telecommunications
  • Industrial Process Control
  • Spectrum Analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь