Обзор

Особенности и преимущества

  • Flexible 8-Channel Multiplexer
  • Single-Ended or Differential Inputs
  • Two Gain Ranges Plus Unipolar and Bipolar Operation
  • 1.25Msps Sampling Rate
  • Single 5V Supply and 40mW Power Dissipation
  • Scan Mode and Programmable Sequencer
  • Pin Compatible 10-Bit LTC1850 and 12-Bit LTC1851
  • True Differential Inputs Reject Common Mode Noise
  • Internal 2.5V Reference
  • Parallel Output Includes MUX Address
  • Easy Interface to 3V Logic
  • Nap and Sleep Shutdown Modes

Подробнее о продукте

The 10-bit LTC1850 and 12-bit LTC1851 are complete 8-channel data acquisition systems. They include a flexible 8-channel multiplexer, a 1.25Msps successive approximation analog-to-digital converter with sample-and-hold, an internal 2.5V reference and reference buffer amplifier, and a parallel output interface. The multiplexer can be configured for single-ended or differential inputs, two gain ranges and unipolar or bipolar operation.

The ADCs have a scan mode that will repeatedly cycle through all 8 multiplexer channels and can also be programmed with a sequence of up to 16 addresses and configurations that can be scanned in succession. The sequence memory can also be read back. The reference and buffer amplifier provide pin strappable ranges of 4.096V, 2.5V and 2.048V. The parallel output includes the 10-bit or 12-bit conversion result plus the 4-bit multiplexer address. The digital outputs are powered from a separate supply allowing for easy interface to 3V digital logic. Typical power consumption is 40mW at 1.25Msps from a single 5V supply.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Test and Measurement
  • Imaging Systems
  • Telecommunications
  • Industrial Process Control
  • Spectrum Analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC1851 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь