Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Low Dropout:
    • 90mV at 150mA
    • 30mV at 50mA (LTC1844-3.3)
  • Wide Input Voltage Range: 1.6V to 6.5V
  • Low 35µA Supply Current, Even in Dropout
  • Low Noise: 60µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • ±1.75% Voltage Accuracy Over Temperature, Voltage and Current Ranges
  • Fast Transient Response
  • 10nA Supply Current in Shutdown
  • Fixed Output Voltages: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V
  • Adjustable Output Voltage: 1.25V to 6V
  • Output Current Limit
  • Reverse-Battery and Reverse-Current Protection
  • No Protection Diodes Needed
  • Stable with 1µF Output Capacitor
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Short-Circuit and Thermal Overload Protection
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC1844 Series are low noise VLDO (very low dropout) linear regulators designed for low power/portable applications. These regulators can operate from input voltages as low as 1.6V. Typical output noise is only 30µVRMS and typical dropout for the LTC1844-3.3 is just 90mV at the maximum load current of 150mA, reducing to 30mV at 50mA.

The internal P-channel MOSFET pass transistor requires no base current, allowing the device to draw only 35µA during normal operation, independent of the dropout voltage and load current. The quiescent current falls to a negligible 10nA during shutdown.

Other features include high output voltage accuracy, excellent transient response, stability with ultralow ESR ceramic capacitors as small as 1µF, reverse-battery and reverse-current protection, short-circuit and thermal overload protection and output current limiting.

The LTC1844 regulators are available in a low profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) package.

Applications

  • Portable Instruments and Battery-Powered Systems
  • Bluetooth/802.11 Cards
  • Cellular Phones
  • PDAs and Notebook Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1844-1.5
LTC1844-1.8
LTC1844-2.5
LTC1844-2.8
LTC1844-3.3
LTC1844-SD

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.