Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Quiescent Current: 3.5µA Typ
  • Open-Drain Outputs Typically Sink Greater Than 20mA
  • Wide Supply Range: (LTC1841)
    • Single: 2V to 11V
    • Dual: ±1V to ±5.5V
  • Input Voltage Range Includes the Negative Supply
  • Reference Output Drives 0.01µF Capacitor
  • Adjustable Hysteresis
  • 12µs Propagation Delay with 10mV Overdrive
  • No Current Spike When Switching

Подробнее о продукте

The LTC1842 is an ultralow power dual comparator with a built-in reference. The comparators feature less than 5.7µA supply current over temperature, a 1.182V ±1% reference, programmable hysteresis and open-drain outputs that sink current. The reference output can drive a bypass capacitor of up to 0.01µF without oscillation.

The LTC1842 operate from a single 2.5V to 11V supply or a dual ±1.25V to ±5.5V supply. Hysteresis is easily programmed by using two resistors and the HYST pin. The comparator inputs operate from the negative supply to within 1.3V of the positive supply. The comparator outputs can typically sink greater than 20mA. By eliminating the cross-conduction current that normally happens when the comparators change logic states, power supply glitches are eliminated.

The LTC1842 is available in an SO-8 package.

Applications

  • Battery-Powered System Monitoring
  • Threshold Detectors
  • Window Comparators
  • Oscillator Circuits

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1842

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь