Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 8-Bit Current DACs
  • DACs Guaranteed Monotonic
  • Known IC State on Power-Up
  • Serial Interface Watchdog Timer with Disable
  • 2-Wire Serial Interface Compatible with I2C and SMBus
  • 2 Programmable Fan Tachometer Interfaces
  • 4 Programmable General Purpose I/Os
  • Small 16-Pin SSOP Package
  • Single 2.7V to 5.75V Supply Operation
  • Fault Output Signal
  • Status Register
  • Fan Blasting Function
  • Nine Addresses Using Two Programming Lines

Подробнее о продукте

The LTC1840 is a fan controller with two 8-bit current output DACs, two tachometer interfaces, and four general purpose I/O (GPIO) pins. It operates from a single supply with a range of 2.7V to 5.75V. A current output DAC is used to control an external switching regulator, which controls the fan speed. A current output DAC and tachometer allow a controller to form a closed control loop on fan velocity. The GPIO pins can be used as digital inputs or open drain pull-down outputs.

The part features a simple 2-wire I²C and SMBus compatible serial interface that allows communication between many devices. The interface includes a fault status register that reflects the state of the part and which can be polled to find the cause of a fault condition. Other operational characteristics of the part, such as DAC output currents, GPIO modes, and tachometer frequency, are also programmed through the serial interface. Two address pins provide nine possible device addresses.

The BLAST pin is provided to force the DAC output currents to program the maximum regulator output voltages through a single pin and gate the operation of the serial access timer.

Applications

  • Servers
  • Desktop Computers
  • Power Supplies
  • Cooling Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1840 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь