Обзор

Особенности и преимущества

  • 2µs Settling to 0.0015% for 10V Step
  • 1LSB Max DNL and INL Over Industrial Temperature Range
  • On-Chip 4-Quadrant Resistors Allow Precise 0V to 10V, 0V to –10V or ±10V Outputs
  • Low Glitch Impulse: 2nV•s
  • 36-Lead SSOP Package
  • Power-On Reset
  • Asynchronous Clear Pin
    • LTC1821: Reset to Zero Scale
    • LTC1821-1: Reset to Midscale
  • Low Noise: 13nV/√Hz

Подробнее о продукте

The LTC1821 is a parallel input 16-bit multiplying voltage output DAC that operates from analog supply voltages of ±5V up to ±15V. INL and DNL are accurate to 1LSB over the industrial temperature range in both unipolar 0V to 10V and bipolar ±10V modes. Precise 16-bit bipolar ±10V outputs are achieved with on-chip 4-quadrant multiplication resistors. The LTC1821 is available in a 36-lead SSOP package and is specified over the industrial temperature range.

The device includes an internal deglitcher circuit that reduces the glitch impulse to less than 2nV•s (typ). The LTC1821 settles to 1LBS in 2µs with a full-scale 10V step. The combination of fast, precise settling and ultra low glitch make the LTC1821 ideal for precision industrial control applications.

The asynchronous CLR pin resets the LTC1821 to zero scale and resets the LTC1821-1 to midscale.

Applications

  • Precision Instrumentation
  • Process Control and Industrial Automation
  • Direct Digital Waveform Generation
  • Software-Controlled Gain Adjustment
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь