Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 94%
  • 250mA Output Current
  • Wide VIN Range: 2.5V to 9.8V
  • 550kHz Constant Frequency Operation
  • Burst Mode Operation at Light Load
  • Low Dropout: 100% Duty Cycle
  • 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
  • ±2.5% Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Quiescent Current: 135µA
  • Shutdown Mode Draws Only 8µA Supply Current
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LTC1779 is a constant frequency current mode step-down DC/DC converter in a 6-lead ThinSOT package. The part operates with a 2.5V to 9.8V input and can provide up to 250mA of output current. Current mode control provides excellent AC and DC load and line regulation. The device incorporates an accurate undervoltage lockout feature that shuts down the LTC1779 when the input voltage falls below 2V.

The LTC1779 boasts a ±2.5% output voltage accuracy and consumes only 135µA of quiescent current. For applications where efficiency is a prime consideration, the LTC1779 is configured for Burst Mode operation, which enhances efficiency at low output current.

To further maximize the life of a battery source, the internal P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). In shutdown, the device draws a mere 8µA. High constant operating frequency of 550kHz allows the use of a small external inductor.

The LTC1779 is available in a low profile (1mm) ThinSOT package.

Applications

  • 1- or 2-Cell Lithium-Ion-Powered Applications
  • Cellular Telephones
  • Wireless Modems
  • Portable Computers
  • Distributed 3.3V, 2.5V or 1.8V Power Systems
  • Scanners

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1779

Сопутствующие компоненты

LTC1779 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь