Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • No Sense Resistor Required
  • True Current Mode Control
  • Optimized for High Step-Down Ratios
  • tON(MIN) <=100ns
  • Extremely Fast Transient Response
  • Stable with Ceramic COUT
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Power Good Output Voltage Monitor (LTC1778)
  • Adjustable On-Time (LTC1778-1)
  • Wide VIN Range: 4V to 36V
  • ±1% 0.8V Voltage Reference
  • Adjustable Current Limit
  • Adjustable Switching Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Micropower Shutdown: IQ <30µA
  • Available in a 16-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1778 is a synchronous stepdown switching regulator controller optimized for CPU power. The controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles with excellent transient response without requiring a sense resistor. Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN.

Discontinuous mode operation provides high efficiency operation at light loads. A forced continuous control pin reduces noise and RF interference, and can assist secondary winding regulation by disabling discontinuous operation when the main output is lightly loaded.

Fault protection is provided by internal foldback current limiting, an output overvoltage comparator and optional short-circuit shutdown timer. Soft-start capability for supply sequencing is accomplished using an external timing capacitor. The regulator current limit level is user programmable. Wide supply range allows operation from 4V to 36V at the input and from 0.8V up to (0.9)VIN at the output.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1778
LTC1778-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.