Обзор

Особенности и преимущества

  • Highest Efficiency Current Mode Controller
  • No Sense Resistor Required
  • 300mV Maximum Current Sense Voltage
  • Stable High Current Operation
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4V to 36V
  • Wide VOUT Range: 1.19V to VIN
  • ±1% 1.19V Reference
  • Programmable Fixed Frequency with Injection Lock
  • Very Low Drop Out Operation: 99% Duty Cycle
  • Forced Continuous Mode Control Pin
  • Optional Programmable Soft Start
  • Pin Selectable Output Voltage
  • Foldback Current Limit
  • Output Overvoltage Protection
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: I< 30µA
  • Available in 16-Lead Narrow SSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1775 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external N-channel power MOSFETs using few external components. Current mode control with MOSFET VDS sensing eliminates the need for a sense resistor and improves efficiency. Largely similar to the LTC1625, the LTC1775 has twice the maximum sense voltage for high current applications. The frequency of a nominal 150kHz internal oscillator can be synchronized to an external clock over a 1.5:1 frequency range.

Burst Mode operation at low load currents reduces switching losses and low dropout operation extends operating time in battery-powered systems. A forced continuous mode control pin can assist secondary winding regulation by disabling Burst Mode operation when the main output is lightly loaded.

Fault protection is provided by foldback current limiting and an output overvoltage comparator. An external capacitor attached to the RUN/SS pin provides soft start capability for supply sequencing. A wide supply range allows operation from 4V (4.3V for LTC1775I) to 36V at the input and 1.19V to VIN at the output.

Applications

  • Notebook Computers
  • Automotive Electronics
  • Battery Chargers
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1775

Сопутствующие компоненты

LTC1775 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь