Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • VIN from 2.65V to 8.5V
  • VOUT from 0.8V to VIN
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Synchronizable up to 750kHz
  • Selectable Burst Mode Operation
  • Low Quiescent Current: 80µA
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Secondary Winding Regulation
  • Soft-Start
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Low Quiescent Current: 80µA
  • Low Shutdown IQ = 10µA
  • ±1.5% Reference Accuracy
  • Precision 2.5V Undervoltage Lockout
  • Available in 10-Lead MSOP

Подробнее о продукте

The LTC1773 is a current mode synchronous buck regulator controller that drives external complementary power MOSFETs using a fixed frequency architecture. The operating supply range is from 2.65V to 8.5V, making it suitable for 1- or 2-cell lithium-ion battery powered applications. Burst Mode® operation provides high efficiency at low load currents. 100% duty cycle provides low dropout operation which extends operating time in battery-operated systems.

The operating frequency is internally set at 550kHz, allowing the use of small surface mount inductors. For switching-noise sensitive applications, it can be synchronized up to 750kHz. Peak current limit is user programmable with an external high side sense resistor. A SYNC/FCB control pin guarantees regulation of secondary windings regardless of load on the main output by forcing continuous operation. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the SYNC/FCB pin is pulled low to reduce noise and RF interference. Soft-start is provided by an external capacitor.

Synchronous rectification increases efficiency and eliminates the need for a Schottky diode, saving components and board space. The LTC1773 comes in a 10-lead MSOP package.

Applications

  • Cellular Telephones
  • RF PA Supply
  • Portable Instruments
  • Wireless MODEMS
  • Distributed Power Systems
  • Notebook and Palm Top Computers, PDAs
  • Single and Dual Cell Lithium-Ion Powered Devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1773

Сопутствующие компоненты

LTC1773 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1773 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.