Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 94%
  • High Output Currents Easily Achieved
  • Wide VIN Range: 2.5V to 9.8V
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • Burst Mode® Operation at Light Load
  • Low Dropout: 100% Duty Cycle
  • Tiny 6-Lead SOT-23 Package
  • 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load
  • Transient Response
  • Low Quiescent Current: 270µA
  • Shutdown Mode Draws Only 8µA Supply Current
  • ±2.5% Reference Accuracy

Подробнее о продукте

The LTC1772 is a constant frequency current mode step-down DC/DC controller providing excellent AC and DC load and line regulation. The device incorporates an accurate undervoltage lockout feature that shuts down the LTC1772 when the input voltage falls below 2.0V.

The LTC1772 provides a ±2.5% output voltage accuracy and consumes only 270µA of quiescent current. For applications where efficiency is a prime consideration, the LTC1772 is configured for Burst Mode operation, which enhances efficiency at low output current.

To further maximize the life of a battery source, the external P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle).In shutdown, the device draws a mere 8µA. High constant operating frequency of 550kHz allows the use of a small external inductor.

The LTC1772 is available in a small footprint 6-lead SOT-23.

Burst Mode
LTC1772 Yes
LTC1772B No

Applications

  • One or Two Lithium-Ion-Powered Applications
  • Cellular Telephones
  • Wireless Modems
  • Portable Computers
  • Distributed 3.3V, 2.5V or 1.8V Power Systems
  • Scanners

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1772
LTC1772B

Сопутствующие компоненты

LTC1772 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.