Обзор
Особенности и преимущества
- Very Low Standby Current: 10µA
- Available in Space-Saving 8-Lead MSOP Package
- Output Currents: Up to 5A
- Wide VIN Range: 2.8V to 20V Operation
- VOUT Range: 1.23V to 18V
- High Efficiency: Over 93% Possible
- ±2% Output Accuracy
- Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Defeatable Burst Mode™ Operation
- Short-Circuit Protected
- Optional Programmable Soft-Start
- Micropower Shutdown: IQ = 2µA
Подробнее о продукте
The LTC1771 is a high efficiency current mode step-down DC/DC controller that draws as little as 10µA DC supply current to regulate the output at no load while maintaining high efficiency for loads up to several amps.
The LTC1771 drives an external P-channel power MOSFET using a current mode, constant off-time architecture. An external sense resistor is used to program the operating current level. Current mode control provides short-circuit protection, excellent transient response and controlled start-up behavior. Burst Mode operation enables the LTC1771 to maintain high efficiency down to extremely low currents. Shutdown mode further reduces the supply current to a mere 2µA. For low noise applications, Burst Mode operation can be easily disabled with the MODE pin.
Wide input supply range of 2.8V to 18V (20V maximum) and 100% duty cycle operation for low dropout make the LTC1771 ideal for a wide variety of battery-powered applications where maximizing battery life is important.
The LTC1771’s availability in both 8-lead MSOP and SO packages provides for a minimum area solution.
Applications
- Cellular Telephones and Wireless Modems
- 1- to 4-Cell Lithium-Ion-Powered Applications
- Portable Instruments
- Battery-Powered Equipment
- Battery Chargers
- Scanners
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.