Обзор

Особенности и преимущества

  • SMBus Charger/Selector for Two Smart Batteries*
  • Voltage and Current Accuracy within 0.2% of Value Reported by Battery
  • Simplifies Construction of “Smart Battery System Manager”
  • Includes All SMBus Charger V1.1 Safety Features
  • Supports Autonomous Operation without a Host
  • Allows Both Batteries to Discharge Simultaneously into Single Load with Low Loss (Ideal Diode)
  • SMBus Switching for Dual Batteries with Alarm Monitoring for Charging Battery at All Times
  • Pin Programmable Limits for Maximum Charge Current and Voltage Improve Safety
  • Fast Autonomous Power Path Switching (<10µs)
  • Low Loss Simultaneous Charging of Two Batteries
  • >95% Efficient Synchronous Buck Charger
  • AC Adapter Current Limiting* Maximizes Charge Rate
  • SMBus Accelerator Improves SMBus Timing**
  • Available in 48-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1760 Smart Battery System Manager is a highly-integrated SMBus Level 3 battery charger and selector intended for products using dual smart batteries. Three SMBus interfaces allow the LTC1760 to servo to the internal voltage and currents measured by the batteries while allowing an SMBus Host device to monitor either battery’s status. Charging accuracy is determined by the battery’s internal voltage and current measurements, typically better than ±0.2%.

A proprietary PowerPath architecture supports simultaneous charging or discharging of both batteries. Typical battery run times are extended by up to 10%, while charging times are reduced by up to 50%. The LTC1760 automatically switches between power sources in less than 10μs to prevent power interruption upon battery or wall adapter removal.

The LTC1760 implements all elements of a version 1.1 “Smart Battery System Manager” except for the generation of composite battery information. An internal multiplexer cleanly switches the SMBus Host to either of the two attached Smart Batteries without generating partial messages to batteries or SMBus Host. Thermistors on both batteries are automatically monitored for temperature and disconnection information (SafetySignal).

Applications

  • Portable Computers and Instruments
  • Standalone Dual Smart Battery Chargers
  • Battery Backup Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1760 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.