Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Chip Smart Battery Charger Controller
  • 100% Compliant (Rev 1.0) SMBus Support Allows for Operation with or without Host
  • SMBus Accelerator Improves SMBus Timing
  • Hardware Interrupt and SMBAlert Response Eliminate Interrupt Polling
  • High Efficiency Synchronous Buck Charger
  • 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle > 99.5%
  • AC Adapter Current Limit Maximizes Charge Rate*
  • 1% Voltage Accuracy; 5% Current Accuracy
  • Up to 8A Charging Current Capability
  • Dual 10-Bit DACs for Charger Voltage and Current Programming
  • User-Selectable Overvoltage and Overcurrent Limits
  • High Noise Immunity Thermistor Sensor
  • Small 36-Lead Narrow (0.209 Inches) SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1759 Smart Battery Charger is a single chip charging solution that dramatically simplifies construction of an SBS compliant system. The LTC1759 implements a Level 2 charger function whereby the charger can be programmed by the battery or by the host. A thermistor on the battery being charged is monitored for temperature, connectivity and battery type information. The SMBus interface remains alive when the AC power adapter is removed and responds to all SMBus activity directed to it, including thermistor status (via the ChargerStatus command). The charger also provides an interrupt to the host whenever a status change is detected (e.g., battery removal, AC adapter connection).

Charging current and voltage are restricted to chemistry specific limits for improved system safety and reliability. Limits are programmable by two external resistors. Additionally, the maximum average current from the AC adapter is programmable to avoid overloading the adapter when simultaneously supplying load current and charging current. When supplying system load current, charging current is automatically reduced to prevent adapter overload.

Applications

  • Portable Computers
  • Portable Instruments
  • Docking Stations

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1759 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь