Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Power: IIN = 13µA
- Regulated Output Voltage: 3.3V ±4%, 5V ±4%
- 5V Output Current: 50mA (VIN ≥ 3.0V)
- 3.3V Output Current: 40mA (VIN ≥ 2.5V)
- No Inductors Needed
- Very Low Shutdown Current: <1µA
- Shutdown Disconnects Load from VIN
- Internal Oscillator: 600kHz
- Short-Circuit and Overtemperature Protected
- Ultrasmall Application Circuit: (0.052 Inch²)
- 6-Pin SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC1754 is a micropower charge pump DC/DC converter that produces a regulated output. The input voltage range is 2V to 4.4V for 3.3V output and 2.7V to 5.5V for 5V output. Extremely low operating current and a low external parts count (one flying capacitor and two small bypass capacitors at VIN and VOUT) make the LTC1754 ideally suited for small, battery-powered applications. The total component area of the application circuit shown below is only 0.052 inch².
The LTC1754 operates as a Burst Mode™ switched capacitor voltage doubler to produce a regulated output. It has thermal shutdown capability and can survive a continuous short circuit from VOUT to GND.
The LTC1754 is available in a 6-pin SOT-23 package.
Applications
- SIM Interface Supplies for GSM Cellular Telephones
- White LED Power Supplies
- Li-Ion Battery Backup Supplies
- Handheld Computers
- Smart Card Readers
- PCMCIA Local 5V Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.