Обзор

Особенности и преимущества

  • 5-Bit Digitally Programmable 1.3V to 3.5V Fixed Output Voltage, VRM 8.4 Compliant
  • Fast Transient Response: 0% to 100% Duty Cycle
  • Phase Lead Compensation for Remote Sensing
  • Overtemperature Protection
  • Flags for Power Good and Overvoltage Fault
  • 19A Output Current Capability from a 5V Supply
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Driver
  • Initial Output Accuracy: ±1.5%
  • Excellent Output Accuracy: ±2% Typ Over Line, Load and Temperature Variations
  • High Efficiency: Over 95% Possible
  • Adjustable Current Limit Without External Sense Resistors
  • Available in 2O-Lead SSOP and SW Packages

Подробнее о продукте

The LTC1753 is a high power, high efficiency switching regulator controller optimized for 5V input to a digitally programmable 1.3V-3.5V output. The internal 5-bit DAC programs the output voltage from 1.3V to 2.05V in 50mV increments and from 2.1V to 3.5V in 100mV increments. The precision internal reference and an internal feedback system provide an output accuracy of ±1.5% at room temperature and typically ±2% over temperature, load current and line voltage shifts. The LTC1753 uses a synchronous switching architecture with two external N-channel output devices, providing high efficiency and eliminating the need for a high power, high cost P-channel device. Additionally, it senses the output current across the on-resistance of the upper N-channel FET, providing an adjustable current limit without an external low value sense resistor.

The LTC1753 free-runs at 300kHz and can be synchronized to a faster external clock if desired. It provides a phase lead compensation scheme and under harsh loading conditions, the PWM duty cycle can be momentarily forced to 0% or 100% to reduce the output voltage recovery time.

Applications

  • Power Supply for Pentium® III, AMD-K6®-2, SPARC, ALPHA and PA-RISC Microprocessors
  • High Power 5V to 1.3V-3.5V Regulators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1753

Сопутствующие компоненты

LTC1753 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.