Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 80Msps
  • PGA Front End (2.25VP-P or 1.35VP-P Input Range)
  • 71.8dB SNR and 87dB SFDR (PGA = 0)
  • 70.2dB SNR and 87dB SFDR (PGA = 1)
  • 500MHz Full Power Bandwidth S/H
  • No Missing Codes
  • Single 5V Supply
  • Power Dissipation: 1.45W
  • Two Pin Selectable Reference Values
  • Data Ready Output Clock
  • Pin Compatible 14-Bit 80Msps Device (LTC1750)
  • 48-Pin TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC1749 is an 80Msps, 12-bit A/D converter designed for digitizing wide dynamic range signals up to frequencies of 500MHz. The input range of the ADC can be optimized with the on-chip PGA sample-and-hold circuit and flexible reference circuitry.

The LTC1749 has a highly linear sample-and-hold circuit with a bandwidth of 500MHz. The SFDR is 80dB with an input frequency of 250MHz. Ultralow jitter of 0.15psRMS allows undersampling of IF frequencies with minimal degradation in SNR. DC specs include ±1LSB INL and no missing codes.

The digital interface is compatible with 5V, 3V, 2V and LVDS logic systems. The ENC and ENC inputs may be driven differentially from PECL, GTL and other low swing logic families or from single-ended TTL or CMOS. The low noise, high gain ENC and ENC inputs may also be driven by a sinusoidal signal without degrading performance. A separate output power supply can be operated from 0.5V to 5V, making it easy to connect directly to low voltage DSPs or FIFOs.

The 48-pin TSSOP package with a flow-through pinout simplifies the board layout.

Applications

  • Direct IF Sampling
  • Telecommunications
  • Receivers
  • Cellular Base Stations
  • Spectrum Analysis
  • Communications Test Equipment
  • Undersampling

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.