Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 80Msps
- 76.3dB SNR and 90dB SFDR (3.2V Range)
- 72.6dB SNR and 90dB SFDR (2V Range)
- No Missing Codes
- Single 5V Supply
- Power Dissipation: 1.4W
- Selectable Input Ranges: ±1V or ±1.6V
- 240MHz Full Power Bandwidth S/H
- Pin Compatible Family
- 25Msps: LTC1746 (14-Bit), LTC1745 (12-Bit)
- 50Msps: LTC1744 (14-Bit), LTC1743 (12-Bit)
- 65Msps: LTC1742 (14-Bit), LTC1741 (12-Bit)
- 80Msps: LTC1748 (14-Bit), LTC1747 (12-Bit)
- 48-Pin TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1748 is an 80Msps, sampling 14-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. Pin selectable input ranges of ±1V and ±1.6V along with a resistor programmable mode allow the LTC1748’s input range to be optimized for a wide variety of applications.
The LTC1748 is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 76.3dB SNR and 90dB spurious free dynamic range. Ultralow jitter of 0.15psRMS allows undersampling of IF frequencies with excellent noise performance. DC specs include ±3LSB INL and no missing codes.
The digital interface is compatible with 5V, 3V, 2V and LVDS logic systems. The ENC and ENC inputs may be driven differentially from PECL, GTL and other low swing logic families or from single-ended TTL or CMOS. The low noise, high gain ENC and ENC inputs may also be driven by a sinusoidal signal without degrading performance. A separate output power supply can be operated from 0.5V to 5V, making it easy to connect directly to any low voltage DSPs or FIFOs.
The TSSOP package with a flow-through pinout simplifies the board layout.
Applications
- Telecommunications
- Receivers
- Cellular Base Stations
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.