Обзор
Особенности и преимущества
- Sample Rate: 25Msps
- 77.5dB SNR and 91dB SFDR (3.2V Range)
- 74dB SNR and 96dB SFDR (2V Range)
- No Missing Codes
- Single 5V Supply
- Low Power Dissipation: 390mW
- Selectable Input Ranges: ±1V or ±1.6V
- 240MHz Full Power Bandwidth S/H
- Pin Compatible Family
- 25 Msps: LTC1746 (14-Bit), LTC1745 (12-Bit)
- 50 Msps: LTC1744 (14-Bit), LTC1743 (12-Bit)
- 65 Msps: LTC1742 (14-Bit), LTC1741 (12-Bit)
- 80 Msps: LTC1748 (14-Bit), LTC1747 (12-Bit)
Подробнее о продукте
The LTC1746 is a 25Msps, sampling 14-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. Pin selectable input ranges of ±1V and ±1.6V along with a resistor programmable mode allow the LTC1746’s input range to be optimized for a wide variety of applications.
The LTC1746 is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 77.5dB SNR and 91dB spurious free dynamic range. Ultralow jitter of 0.3psRMS allows undersampling with excellent noise performance. DC specs include ±3LSB INL maximum and no missing codes over temperature.
The digital interface is compatible with 5V, 3V and 2V logic systems. The ENC and ENC inputs may be driven differentially from PECL, GTL and other low swing logic families or from single-ended TTL or CMOS. The low noise, high gain ENC and ENC inputs may also be driven by a sinusoidal signal without degrading performance. A separate digital output power supply can be operated from 0.5V to 5V, making it easy to connect directly to low voltage DSPs or FIFOs.
The TSSOP package with a flow-through pinout simplifies the board layout.
Applications
- Telecommunications
- Medical Imaging
- Receivers
- Cellular Base Stations
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.