Обзор

Особенности и преимущества

  • Sample Rate: 25Msps
  • 72.5dB SNR and 96dB SFDR (3.2V Range)
  • 71dB SNR and 96dB SFDR (2V Range)
  • No Missing Codes
  • Single 5V Supply
  • Low Power Dissipation: 380mW
  • Selectable Input Ranges: ±1V or ±1.6V
  • 240MHz Full Power Bandwidth S/H
  • Pin Compatible Family
    • 25 Msps: LTC1746 (14-Bit), LTC1745 (12-Bit)
    • 50 Msps: LTC1744 (14-Bit), LTC1743 (12-Bit)
    • 65 Msps: LTC1742 (14-Bit), LTC1741 (12-Bit)
    • 80 Msps: LTC1748 (14-Bit), LTC1747 (12-Bit)

Подробнее о продукте

The LTC1745 is a 25Msps, sampling 12-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. Pin selectable input ranges of ±1V and ±1.6V along with a resistor programmable mode allow the LTC1745’s input range to be optimized for a wide variety of applications.

The LTC1745 is perfect for demanding communications applications with AC performance that includes 72.5dB SNR and 91dB spurious free dynamic range. Ultralow jitter of 0.3psRMS allows undersampling with excellent noise performance. DC specs include ±1LSB INL maximum and ±0.75LSB DNL over temperature.

The digital interface is compatible with 5V, 3V and 2V logic systems. The ENC and ENC inputs may be driven differentially from PECL, GTL and other low swing logic families or from single-ended TTL or CMOS. The low noise, high gain ENC and ENC inputs may also be driven by a sinusoidal signal without degrading performance. A separate digital output power supply can be operated from 0.5V to 5V, making it easy to connect directly to low voltage DSPs or FIFOs.

The TSSOP package with a flow-through pinout simplifies the board layout.

Applications

  • Telecommunications
  • Medical Imaging
  • Receivers
  • Cellular Base Stations
  • Spectrum Analysis
  • Imaging Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.