Обзор
Особенности и преимущества
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Synchronizable/Programmable Fixed Frequency
- Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
- 5-Bit Digital-to-Analog VOUT Selection:
- 0.925V to 2.00V Range with 50mV/25mV Steps
- OPTI-LOOP™ Compensation Minimizes COUT
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Power Good Output Voltage Monitor
- Output Overvoltage Crowbar Protection
- Internal Current Foldback
- Latched Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- Forced Continuous Control Pin
- Optional Programmable Soft-Start
- Remote Output Voltage Sense
- Available in 24-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC1736 is a synchronous step-down switching regulator controller optimized for CPU power. The output voltage is programmed by a 5-bit digital-to-analog converter (DAC) that adjusts the output voltage from 0.925V to 2.00V according to Intel mobile VID specifications. The 0.8V reference is compatible with future microprocessor generations.
The operating frequency (synchronizable up to 500kHz) is set by an external capacitor allowing maximum flexibility in optimizing efficiency. The output voltage is monitored by a power good window comparator that indicates when the output is within 7.5% of its programmed value.
Protection features include: internal foldback current limiting, output overvoltage crowbar and optional short-circuit shutdown. Soft-start is provided by an external capacitor that can be used to properly sequence supplies. The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 30V (36V maximum).
Pin defeatable Burst Mode™ operation provides high efficiency at low load currents. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values.
Applications
- Notebook and Palmtop Computers, PDAs
- Power Supply for Mobile Pentium® II and Pentium III Processors
- Low Voltage Power Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (5)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.