Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Synchronizable/Programmable Fixed Frequency
  • OPTI-LOOP Compensation Minimizes COUT
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
  • VOUT Range: 0.8V to 6V
  • Internal Current Foldback
  • Output Overvoltage Crowbar Protection
  • Latched Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Forced Continuous Control Pin
  • Optional Programmable Soft-Start
  • Remote Output Voltage Sense
  • Power Good Output (LTC1735F Only)
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ < 25µA
  • LTC1435 Pin Compatible with Minor Component Changes
  • Available in 16-Lead Narrow SSOP, SO Packages and 20-Lead TSSOP Package (LTC1735F Only)

Подробнее о продукте

The LTC1735 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external N-channel power MOSFETs using a fixed frequency architecture. Burst Mode operation provides high efficiency at low load currents. The precision 0.8V reference is compatible with future generation microprocessors. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values.

The operating frequency (synchronizable up to 500kHz) is set by an external capacitor allowing maximum flexibility in optimizing efficiency. A forced continuous control pin reduces noise and RF interference and can assist secondary winding regulation by disabling Burst Mode operation when the main output is lightly loaded.

Protection features include internal foldback current limiting, output overvoltage crowbar and optional short-circuit shutdown. Soft-start is provided by an external capacitor that can be used to properly sequence supplies. The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 4V to 30V (36V maximum).


Features
LTC1735   -
LTC1735-1   Power Good

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Cellular Telephones and Wireless Modems
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1735
LTC1735-1

Сопутствующие компоненты

LTC1735 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.