Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Programmable/Synchronizable Fixed Frequency
  • VOUT Range: 0.8V to 7V
  • Wide VIN Range: 3.5V to 36V Operation
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • OPTI-LOOP Compensation Minimizes COUT
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Internal Current Foldback
  • Output Overvoltage Crowbar Protection
  • Latched Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
  • Optional Programmable Soft-Start
  • Remote Output Voltage Sense
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ < 25µA
  • Available in 16-Lead Narrow SSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1735-1 is a synchronous step-down switching regulator controller optimized for CPU power. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values.

The operating frequency (synchronizable up to 500kHz) is set by an external capacitor allowing maximum flexibility in optimizing efficiency. The output voltage is monitored by a power good window comparator that indicates when the output is within 7.5% of its programmed value, conforming to Intel Mobile CPU Specifications.

Protection features include internal foldback current limiting, output overvoltage crowbar and optional short-circuit shutdown. Soft-start is provided by an external capacitor that can be used to properly sequence supplies. The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 30V (36V maximum).

Pin defeatable Burst Mode operation provides high efficiency at low load currents while 99% duty cycle provides low dropout operation.


Features
LTC1735 -
LTC1735-1 Power Good

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Power Supply for Mobile Pentium® III Processor with SpeedStep Technology
  • Cellular Telephones and Wireless Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1735
LTC1735-1

Сопутствующие компоненты

LTC1735-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1735-1 Обсуждения

RE: ADAR1000 Eval board PA_BIAS not working
13 час (часов) назад в категории RF and Microwave
RE: Matching differential transmitter and receiver between PLL ADF4159 and PA ADF5901
15 час (часов) назад в категории RF and Microwave
LTC1735-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.