Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package
  • Programmable Charge Current: 50mA to 180mA
  • No Blocking Diode Required
  • No Sense Resistor Required
  • 1% Accurate Preset Voltage: 4.2V
  • Charge Current Monitor Output for Charge Termination
  • Automatic Sleep Mode with Input Supply Removal
  • Manual Shutdown
  • Negligible Battery Drain Current in Shutdown
  • Undervoltage Lockout
  • Self Protection for Overcurrent/Overtemperature

Подробнее о продукте

The LTC1734L is a low cost, single cell, constant-current/constant-voltage Li-Ion battery charger controller. When combined with a few external components, the SOT-23 package forms a very small, low cost charger for single cell lithium-ion batteries. The LTC1734L is a lower charge current version of the LTC1734.

The LTC1734L provides a fixed float voltage of 4.2V with 1% accuracy (for 4.1V and 4.15V float voltages, contact Analog Devices Marketing). Constant current is programmed using a single external resistor between the PROG pin and ground. Manual shutdown is accomplished by floating the program resistor while removing input power automatically puts the LTC1734L into a sleep mode. Both the shutdown and sleep modes drain near zero current from the battery.

Charge current can be monitored via the voltage on the PROG pin allowing a microcontroller or ADC to read the current and determine when to terminate the charge cycle. The output driver is both current limited and thermally protected to prevent the LTC1734L from operating outside of safe limits. No external blocking diode is required.

The LTC1734L can also function as a general purpose current source or as a current source for charging nickel-cadmium (NiCd) and nickel-metal-hydride (NiMH) batteries using external termination.

Charge Current V float
LTC1734 180mA to 700mA 4.1V or 4.2V
LTC1734L 50mA to 180mA 4.2V

Applications

  • Cellular Telephones
  • Handheld Computers
  • Digital Cameras
  • Charging Docks and Cradles
  • Low Cost and Small Size Chargers
  • Programmable Current Sources

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1734-4
LTC1734-4.1
LTC1734-4.2
LTC1734L-4
LTC1734L-4.1
LTC1734L-4.2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь