Обзор
Особенности и преимущества
- Low Profile (1mm) ThinSOT™
- No Blocking Diode Required
- No Sense Resistor Required
- 1% Accurate Preset Voltages: 4.1V or 4.2V
- Charge Current Monitor Output
for Charge Termination - Programmable Charge Current: 200mA to 700mA
- Automatic Sleep Mode with Input Supply Removal
- Manual Shutdown
- Negligible Battery Drain Current in Shutdown
- Undervoltage Lockout
- Self Protection for Overcurrent/Overtemperature
Подробнее о продукте
The LTC1734 is a low cost, single cell, constant-current/constant-voltage Li-Ion battery charger controller. When combined with a few external components, the SOT-23 package forms a very small, low cost charger for single cell lithium-ion batteries.
The LTC1734 is available in 4.1V and 4.2V versions with 1% accuracy. Constant current is programmed using a single external resistor between the PROG pin and ground. Manual shutdown is accomplished by floating the program resistor while removing input power automatically puts the LT1734 into sleep mode. Both the shutdown and sleep modes drain near zero current from battery.
Charge current can be monitored via the voltage on the PROG pin allowing a microcontroller or ADC to read the current and determine when to terminate the charge cycle. The output driver is both current limited and thermally protected to prevent the LTC1734 from operating outside of safe limits. No external blocking diode is required.
The LTC1734 can also function as a general purpose current source or as a current source for charging nickel-cadmium (NiCd) and nickel-metal-hydride (NiMH) batteries using external termination.
Charge Current | Vfloat |
|
LTC1734 | 180mA to 700mA | 4.1V or 4.2V |
LTC1734L | 50mA to 180mA | 4.2V |
Applications
- Cellular Telephones
- Handheld Computers
- Digital Cameras
- Charging Docks and Cradles
- Low Cost and Small Size Chargers
- Programmable Current Source
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.