Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Linear Charger for 1-Cell Lithium-Ion Batteries
  • Thermal Regulation Maximizes Charging Rate without Risk of Overheating*
  • No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required
  • Up to 1.5A Charging Current
  • Preset Charge Voltage with 1% Accuracy
  • Programmable Charge Current with 7% Accuracy
  • Programmable Charge Termination Timer
  • Tiny Thermally Enhanced 10-Pin MSOP Package
  • Charge Current Monitor Useful for Gas Gauging*
  • C/10 Charge Current Detection Output
  • Automatic Recharge
  • Thermistor Input for Temperature Qualified Charging
  • AC Present Logic Output
  • 4.1V/4.2V Pin Selectable Output Voltage

Подробнее о продукте

The LTC1733 is a standalone constant-current/constant-voltage linear charger for lithium-ion batteries with an on-chip power MOSFET. Internal thermal feedback regulates the charge current to limit die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. This feature allows the user to program a high charge current without risk of damaging the LTC1733 or the handheld product.

No external current sense resistor is needed and no blocking diode is required due to the internal MOSFET architecture. The charge current and charge time can be set externally with a single resistor and capacitor, respectively. When the input supply (wall adapter) is removed, the LTC1733 automatically enters a low current sleep mode, dropping the battery drain current to less than 5µA.

The LTC1733 also includes NTC temperature sensing, C/10 detection circuitry, AC present logic, 4.1V/4.2V pin selectability and low battery charge conditioning (trickle charging).

The LTC1733 is available in a 10-pin thermally enhanced MSOP package.

Applications

  • Cellular Telephones
  • Handheld Computers
  • Digital Still Cameras
  • Charging Docks and Cradles

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1733

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.