Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Linear Charger Controller for 2-Cell Lithium-Ion Batteries
- 1% Voltage Accuracy
- Programmable Charge Current
- C/10 Charge Current Detection Output
- Programmable Charge Termination Timer
- Space Saving 8-Pin MSOP Package
- Automatic Sleep Mode When Input Supply is Removed (15µA Battery Drain)
- Automatic Trickle Charging of Low Voltage Cells
- Programmable for Constant-Current-Only Mode
Подробнее о продукте
The LTC1731-8.2/LTC1731-8.4 are complete constant-current/constant-voltage linear charger controllers for 2-cell lithium-ion (Li-Ion)batteries. Nickel-cadmium (NiCd) and nickel-metal-hydride (NiMH) batteries can also be charged with constant current using external termination. The external sense resistor sets the charge current with 7% accuracy. An internal resistor divider and precision reference set the final float potential with 1% accuracy. The output float voltages are set internally to 8.2V (LTC1731-8.2) or 8.4V (LTC1731-8.4).
When the input supply is removed, the LTC1731-8.2/LTC1731-8.4 automatically enter a low current sleep mode, dropping the battery drain current to typically 15µA. An internal comparator detects the end-of-charge (C/10) condition while a programmable timer, using an external capacitor, sets the total charge time. Fully discharged cells are automatically trickle charged at 10% of the programmed current until battery voltage exceeds 4.95V.
The LTC1731-8.2/LTC1731-8.4 are available in the 8-pin MSOP and SO packages. For 1-cell Li-Ion battery charging, see the LTC1731-4.1 and LTC1731-4.2 data sheets.
Float Voltage |
|
LTC1731-4.1 |
4.1V |
LTC1731-4.2 |
4.2V |
LTC1731-8.2 |
8.2V |
LTC1731-8.4 |
8.4V |
Applications
- Cellular Phones
- Handheld Computers
- Charging Docks and Cradles
- Programmable Current Source
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.