Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Pulse Charger for 1-Cell Lithium-Ion Batteries
  • Sense Resistor Limits Maximum Current for Safety
  • 1% Float Voltage Accuracy
  • End-of-Charge (C/10) Detection Output
  • Programmable Charge Termination Timer
  • Internal 0.35Ω NMOS Switch
  • No Blocking Diode Required
  • SEL Pin to Set Either 4.1V or 4.2V/Cell (LTC1730-4)
  • Low-Battery Drain (1µA Max) when Input Supply Is Removed
  • Battery Temperature Sensing and Charge Qualification
  • Automatic Trickle Charge for Low-Battery Cell
  • Automatic Battery Refresh

Подробнее о продукте

The LTC1730 is a complete pulse charger for 1-cell lithium-ion batteries. When charging a depleted cell, the internal MOSFET is fully on allowing the current limited input power source to provide charge current to the battery, virtually eliminating heat generation in the charger.

As the battery accepts charge and approaches the programmed voltage, the internal MOSFET begins switching off and on with the duty cycle gradually decreasing as the battery approaches a fully charged condition. A programmable timer ends the charge cycle. The end-of-charge condition is indicated at the CHRG pin when the average charge current falls to C/10. Removing the input voltage puts the LTC1730 into a sleep mode, dropping the battery current drain to less than 1µA (maximum).

An external sense resistor limits the maximum charge current as a safety precaution against a user connecting a wall adapter with the incorrect or no current limit. The internal MOSFET prevents reverse battery current from flowing if the input voltage is shorted to ground, eliminating the need for a blocking diode.

The LTC1730-4 is available in the 16-pin SSOP package and the LTC1730-4.2 is available in the 8-pin SO package.

Applications

  • Standalone Lithium-Ion Battery Charger
  • Handheld Computers
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь