Обзор

Особенности и преимущества

  • Built-In Termination: 3-Hour Time-Out
  • C/10 Detection with Status Indicator
  • Trickle Charge Preconditioning If Cell <2.7V
  • Charging Enabled When 0°C < T < 50°C
  • Automatic Charger Present Detection
  • Automatic Battery Present Detection
  • 1- or 2-Cell, 4.1V/Cell or 4.2V/Cell Options
  • Precision Internal 0.2% Voltage Feedback Divider
  • Compatible with LT1505/LT1510/LT1511/LT1512/LT1513/LT1769
  • Small Footprint/Low Profile

Подробнее о продукте

The LTC1729 series is a family of smart termination controllers for lithium-ion battery chargers. These ICs provide trickle charge preconditioning, temperature charge qualification, time or charge current termination, automatic charger and battery detection and status output.

Combining the LTC1729 series part with the LT1510 (1.5A), LT1769 (2A), LT1511 (3A) and LT1505 (>4A) step-down chargers is a simple operation. Connecting six pins from the LTC1729 series part to the step-down chargers completes the integration. The LTC1729 termination controllers are also compatible with step-down/step-up (SEPIC) chargers, including the LT1512 (2A switch) and LT1513 (3A switch).

The LTC1729 series is available in the 8-pin MSOP and SO packages.

Applications

  • Cellular Phones
  • Cradle Chargers
  • Camcorders

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.