Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors Three Inputs Simultaneously
    • LTC1726-5: 5V, 3.3V and ADJ
    • LTC1726-2.5: 2.5V, 3.3V and ADJ
  • ±1.5% Threshold Accuracy Over Temperature
  • Low Supply Current: 16μA Typ
  • Adjustable Reset Timeout
  • Adjustable Watchdog Timeout
  • Active Low Open-Drain Reset Output
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed RESET for VCC3 ≥ 1V or VCC25/VCC5 ≥ 1V
  • MS8 and SO-8 Packages

Подробнее о продукте

The LTC1726 is a triple supply monitor and microprocessor supervisory circuit with adjustable reset and watchdog functions intended for systems with multiple supply voltages. The part has a common open-drain reset output with an adjustable delay. The reset and watchdog time-out periods are both adjustable using external capacitors.

Tight 1.5% accuracy specifications and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering.

The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC5/VCC25 or VCC3 down to 1V. The LTC1726 may also be configured to monitor any one or two VCC inputs instead of three, depending on system requirements.

The low (16μA typical) supply current makes the LTC1726 ideal for power-conscious systems.

Applications
  • Desktop Computers
  • Notebook Computers
  • Intelligent Instruments
  • Portable Battery-Powered Equipment
  • Network Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1726-2
LTC1726-2.5
LTC1726-5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1726 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь